电流检测电阻 / 分流器

电流检测电阻器被认为是具有成本效益的组件,与其他技术相比,其测量精度高,有助于提高系统效率并降低损耗。


立即在线申请样品:Request Sample
prodline_current_sense_resistors_lg

电流检测电阻器非常适合几乎所有细分市场的应用,可协助开发人员精确测量消费电子和工业设计中的电流方面。

Bourns 提供厚膜的电流检测片式电阻器、金属箔和金属带电阻组件以及电束焊接金属带分流器。

 

特色
尺寸 0603 to 2512 Thick Film Chip
0805 to 1206 Metal Foil Chip
0805 to 2512 Metal Strip Chip
2512 to 5931 EB Welded Shunts
6918 to 8536 Metric EB Welded Shunts
70 °C 额定功率 0.1 to 50 W
阻值范围 25 microhms to 9.1 ohms
耐受性 ±0.5 %, ±1 %, ±5 %
温度系数 ±50 to ±200 ppm/°C
工作温度范围 –55 to +155/+170 °C
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?