工业用面板控制器

Industrial Panel Controls

面板控制器是针对经常需要调整的应用而设计。旋转式与滑动式二种面板控制器类型均有供应。内部组件有碳性、陶瓷金属,以及导电塑料可供选择。 这些装置皆提供了各种不同尺寸的轴长/轴衬套管的组合。有些型号可提供旋转式开关和封闭式选择。

典型的应用包含视听音响混音平台、测试及测量设备、消费性电子产品,以及医疗设备等。

针对曲线特性及更多的数据,请点选参阅我们的数据库

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。  

Series 0621
数据表 0621
产品图片 0621_part
封装直径 20 mm
形状 Round
转数 1
密封性
止动装置
转轴 Metal
轴色
套管 Metal
组件 Cermet
端子 Solder Lugs
曲线-线性 x
曲线 - 顺时针声频
曲线 - 逆时针声频
标准值的公差 ±20 % & ±30 %, ±5 % & ±10 % available as special
最小电阻范围 100
最大电阻范围 4.7M
功率 - 线性 2 watts
功率 - 声频
选择性 - 开关
选择性 - 同轴
相关文件
Engineering
工程檔