Search
Languages

符合 AEC-Q200 的变压器 - BMS

Transformers - Line Matching
技术规格

Bourns® 变压器产品为小型化并具有高可靠度的SMD产品。可被广泛的运用在计算机、通讯、仪器、工业,以及医疗设备上的线路匹配、ISDN接口,以及RF应用上。

矿产资源报告- 变压器: CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings