J.W. Miller® -插件式共模扼流圈

J.W. Miller® - Through-Hole Common Mode Chokes
Bourns 很高兴在此宣布由Bell工业公司收购 J.W. Miller磁性产品部门。J.W. Miller®磁性产品成立于1924年,为知名的标准与订制磁性组件供货商,能满足少量或大批生产的需求。完整产品系列包括高质量线圈、扼流圈、电感、变压器等,配置方式有表面黏着式、插件式两种。

JW Miller® Magnetic Products 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 7300
数据表 7300
产品图片 7300
遮蔽式 Yes
尺寸 17 L x 11 - 15.5 W x 12 - 17 Ht
电感范围 0.5 - 22 mH
电流范围 0.27 - 1.5 A