电压瞬变抑制二极管

TVS Diodes
概述
由于行动通讯运算与视听设备市场之小型化需求,半导体产业研发出更小型的电子组件。目前在设计小型电子系统时面临到主机板空间不足的问题,因此加速电子组件替代封装的需求。功能整合与小型化为成功关键!

为达到小型化需求,Bourns新一代芯片二极管因应而生,以最少成本封装提供硅二极管。镀有铜 /镍 /金接点的小讯号二极管 0603、1005、1606 为无铅产品,而SMA、SMB、SMC、1408、1607、2010、2419、8L NSOIC、16L NSOIC、SOT23、SOT23-6、16L WSOIC等封装方式则是采用100%锡制接点。所有Bourns®二极管产品皆与无铅制程兼容,符合许多工业和政府关于无铅零组件的规范。

Bourns® 芯片二极管遵照JEDEC标准,方便您使用于自动插件设备。而平整的包装让您免除管状封包零件的使用困扰。

优点
Bourns 芯片二极管产品较其它同业提供了更独特的优点,如:
  • 封装尺寸:芯片二极管0603、1005、1206、1408、2010 为无引脚式,电路板设计能更省空间。
  • 环境:所有Bourns二极管皆符合RoHS规范,符合许多全球性业界及政府对无铅零组件的相关规范。
  • 制造便利性 : 芯片二极管可适用于业界的标准表面黏着自动插件设备。产品平整包装更便于使用,减少了一般管状封包零件在生产操作时滚动的问题。

Diodes 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Design Notes  
RS-485 Port Protection Evaluation Board 1  
RS-485 Port Protection Evaluation Board 2  
Series SMLJ Series
数据表 SMLJ Series
产品图片 0214_part_photo
封装 3000 W TVS Diodes - VRWM 5~170 V - SMC Package
运作反向峰值电流 符号: VRMM / 单位: V 5-170
最小击穿电压 @ IT (mA) 符号: VBR / 单位: V 6.4-189
典型电容 @ 0 V 1 MHZ 符号: CT / 单位: PF
RoHS 规 范 SMLJ Series