小讯号萧特基二极管

Small Signal Schottky Barrier Diodes
概述
由于行动通讯运算与视听设备市场之小型化需求,半导体产业研发出更小型的电子组件,目前在设计小型电子系统时面临到主机板空间不足的问题,因此加速电子组件替代封装的需求。功能整合与小型化为成功关键!

为达到小型化需求,Bourns 新一代芯片二极管因应而生,能以最少成本封装提供硅二极管。能以最少成本封装提供硅二极管。镀有铜/镍/金接点的小讯号二极管0603、1005、1206 等芯片二极管为无铅产品,而其它封装(SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC)是采用百分之百的锡制接点。所有 Bourns® 的二极管皆适用于无铅制造进程,符合许多工业和政府关于无铅零组件的规章。

Bourns 的芯片二极管符合 JEDEC 规范,平整式产品结构更方便使用于标准 SMD 设备,不似一般管状封包的零件有滚动之虞。

优点
Bourns 芯片二极管产品较其它同业提供了更独特的优点,如:
  • 封装尺寸:芯片二极管 0603、1005、1206、1408、2010 等型号为无引脚式,在电路板设计上能更省空间
  • 保护环境:所有小讯号二极管接点皆无铅且镀有铜/镍/金符合许多全球性业界及政府规范。
  • 制造便利性:芯片二极管可适用于业界的标准表面黏着自动插件设备。产品平整包装更便于使用,减少了一般管状封包零件在生产操作时零件滚动的问题

Diodes 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 数据表 产品图片 封装 重复峰值反向电压 符号: VRRM / 单位: V 反向电压 符号: VR / 单位: V 平均正向电流 符号: IO / 单位: A 峰值正向电流突波** 符号: IFSM / 单位: A RoHS 规 范 Engineering 工程檔
CD0603-S01575 CD0603-S01575 CD0603-S01575_part Small Signal Switching Diodes 100 80 0.1 0.8 CD0603-S01575 Downloads
CD1206-S01575 CD1206-S01575 cd1206_s01575_part Small Signal Switching Diodes 100 75 0.15 4 CD1206-S01575 Downloads
CD0603/1005-S0180 CD0603/1005-S0180 cd0603_1005-t_part_nr Small Signal Switching Diodes 90 80 100 1 CD0603/1005-S0180 Downloads
CD1005-B0520 CD1005-B0520 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 30 20 500 2 CD1005-B0520 Downloads
**Surge Current 8.3 ms single phase, half sine wave, 60 Hz (JDEC Method).