FLAT® 系列

FLAT® Series

Bourns专利FLAT®技术的GDT浪涌避雷器是精密且薄型的组件,提供给需要强健过压保护的电子产品创新的解决方案。 FLAT®系列产品在技术上有大跃进,它的设计满足甚至超越ITU K.12规范的GDT标准。

白皮书 Bourns® FLAT®技术气体放电管(GDT)浪涌避雷器白皮书 产品影音训练 FLAT® GDT浪涌避雷器

GDT, SPD, MOV 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 2017 Series w/FLAT® Technology
数据表 2017 Series w/FLAT® Technology
产品图片 2017-FLAT_part
装置符号 gdt_2_electrode
体 积 See data sheet
电 容 pF <2.5
DC Breakdown Voltage Range V 90-500
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 10
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 12
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application 2.5
Operating Temperature Range C° -55 to +85C
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS 规 范 2017 Series
MDS 2017 FLAT