Search
Languages

Bourns® IsoMOV® 混合保護器榮獲 IEC 61051-2 符合性認證, 並列入 UL 1449 認證名單

具備延長應用使用壽命和提升可靠性的特點,IsoMOV® 保護器是首款同時獲得這兩項國際標準認證的混合型浪湧保護器

2025年5月1日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,其創新設計的 IsoMOV® 混合型保護器成功獲得 IEC 61051-2 符合性認證,並列入 UL 1449 認證名單。Bourns® IsoMOV® 保護器是首款同時通過這兩項國際標準嚴格測試及文檔要求的混合型浪湧保護裝置。憑藉出色的使用壽命延長和高可靠性優勢,IsoMOV® 保護器可為日益增長的、需滿足 IEC 認證要求的關鍵市場應用提供值得信賴的防護解決方案。

Bourns 保護產品事業部總裁 Craig Shipley 表示:「獲得 IEC 符合性認證是 Bourns 的一項重要成就,使我們的客戶能夠在更廣泛的設計中受益於 IsoMOV® 保護器所提供的長壽命和高可靠性。為了驗證這一創新解決方案,我們提供了詳盡的技術檔,尤其是在當前尚無適用於混合型過電壓保護元件的 IEC 標準的情況下,這充分體現了我們產品團隊致力於為全球客戶提供具有競爭優勢的一流解決方案的承諾。」

Bourns® IsoMOV® 保護器是一款將氣體放電管 (GDT) 與金屬氧化物壓敏電阻 (MOV) 完全集成於單一封裝中的混合設計。GDT 的引入可有效阻斷流經 MOV 的漏電流,從而防止其過早失效。該產品在浪湧防護性能、使用壽命以及器件可靠性方面均提供了更高水準的保障。由於這種緊湊型混合設計具備傳統體積更大的 MOV 器件所具有的性能規格,Bourns® IsoMOV® 保護器使設計工程師能夠在嚴苛的空間限制下,更靈活地實現所需的浪湧防護性能。

Bourns® IsoMOV® 混合保護現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/isomov-hybrid-protection-components

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com