Leave a message
MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)新增九款高压大功率瞬态电压抑制器(PTVS) 提供卓越的大电流双向端口保护

河边市, 加州, Feb 10, 2015 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子器件领导制造与供货商,日前宣布大幅扩展高压大功率瞬态电压抑制器(PTVS)产品线。新发布的九款PTVS产品,不仅提供从170伏特到430伏特的大电流双向端口保护,设计上还符合IEC 61000-4-5 8/20 µs电流浪涌的规范,可广泛运用在交流电路与高功率直流箝位应用上,像是户外环境下的露天AC/DC电力供应设备。 相对于传统的MOV技术, Bourns使用先进的矽制程技术于大功率瞬态电压抑制器(PTVS)产品上,在浪涌发生时能够有较低的嵌位电压、更稳定的效能及更高的可靠度。

全新的Bourns PTVS产品也有出色的温度特性,在150 °C时,典型的最大浪涌电流会超过相对于25 °C时最大浪涌电流的70%。

产品特色:

Bourns® 型号 断态重复电压 - VWM 额定峰值电流(每8/20) - IPPM
PTVS10-170C-TH 170 V 10 kA
PTVS10-320C-TH 320 V 10 kA
PTVS10-380C-TH 380 V 10 kA
PTVS10-430C-TH 430 V 10 kA
PTVS10-470C-TH 470 V 10 kA
PTVS6-380C-TH 380 V 6 kA
PTVS6-430C-TH 430 V 6 kA
PTVS3-380C-TH 380 V 3 kA
PTVS3-430C-TH 430 V 3 kA


Bourns半导体产品线经理黄逸维表示,透过限制峰值浪涌电压至可接受的等级,才能在延长的时间内避免线路短路,防止对电力供应的危害,这不仅有助于减少系统停机的状况,还能降低昂贵的售后维修费用,Bourns® PTVS产品能满足这些需求,是非常优秀的解决方案。我们扩展的PTVS产品提供用于再生能源、工业、电讯与其他露天应用的AC/DC电源供应所需的保护,能够有效对抗恶劣的露天环境,如电线浪涌与间接电击。

产品定价与供应
Tourns®九种新型大功率瞬态电压抑制器产品已上市,新品符合RoHS标准。作为产品定价依据,Bourns®型号PTVS6-430C-TH价格为$ 72.60/件(10件为订购量)。更多详细产品规格请见 Bourns® 大功率瞬态电压抑制器产品页面。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com