Search
Languages

Trimpot® トリミングポテンショメーター - マルチターン

Trimpot® Trimming Potentiometers - Single-turn

Bourns® Trimpot® トリミングポテンショメーターは、あらゆるタイプの電子機器における各種回路調整を行う製品です。各種物理的構成を揃え、今日の製造環境に耐える能力を有する本製品により、設計者は、用途に即した最適なトリマーを柔軟に選択することができます。トリマーは事実上、世界中のすべての電子市場で使用されています。

一般的な用途には、生産設備、工業試験および計測機器、そして医療機器における直線距離、角度あるいは回転の計測などがあります。

Bourns® トリマーの偽装品に関しては、当社の安全性の問題に関する記事をお読みください。
QPL 承認部品番号リスト
Bourns はこの製品群向けに、設計キットを提供しています。
アプリケーションノート、処理に関する情報、調整ツール、ハードウェアおよびその他の情報に関しては、ライブラリをご覧ください。

Trimpot®、スイッチおよびモジュラー接触子製品用鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

旧式この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。

Bourns® Tel-Notes
モバイルブロードバンド電源供給装置 - LTE RRU 電源モジュール用の電流または電圧の調整 (PDF、183K)

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 3361
Data Sheet 3361
Photo 3361
Rotational Life 200 cycles
Number of Turns 1
Power Rating 0.5 watts
Mounting Type surface mount
Resistance Range 10 ohms to 2 megohms
CRV/ENR 3 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
Construction sealed
Design Files Downloads
Engineering View Engineering Data
×

3361 Models

3361P-1-100G
3361P-1-101G
3361P-1-102G
3361P-1-103
3361P-1-103G
3361P-1-104G
3361P-1-105G
3361P-1-200G
3361P-1-201G
3361P-1-202G
3361P-1-203G
3361P-1-204G
3361P-1-205G
3361P-1-253G
3361P-1-254G
3361P-1-500G
3361P-1-501G
3361P-1-502G
3361P-1-503G
3361P-1-504G
3361P-201G
3361S-1-100G
3361S-1-101G
3361S-1-102G
3361S-1-103
3361S-1-103G
3361S-1-104
3361S-1-104G
3361S-1-105G
3361S-1-200G
3361S-1-201G
3361S-1-202G
3361S-1-203G
3361S-1-204G
3361S-1-205G
3361S-1-253G
3361S-1-254G
3361S-1-500G
3361S-1-501G
3361S-1-502G
3361S-1-503G
3361S-1-504G