Search
Languages

薄膜チップ抵抗器

Bourns® CRT シリーズは、幅広い抵抗値の範囲において、強固な低級性と高精度を提供します。これらの抵抗器は、一般的に、サイズと性能が選択された特別な注文による特性を持つ、電流検出アプリケーションと精密回路で使用されます。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Data Sheet Photo Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Power per Resistor Related Documents Design Files Buy Now
CRT0402 CRT0402 CRT0603_part 4.7 ohms to 511K ohms 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .0625 W CRT0402
Downloads 購入
CRT0603 CRT0603 CRT0603_part 4.7 ohms to 1 megohm 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .100 W CRT0603
Downloads 購入
CRT0805 CRT0805 CRT0603_part 1 ohm to 1 megohm 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .125 W CRT0805
Downloads 購入
CRT1206 CRT1206 CRT0603_part 4.7 ohms to 1 megohm 0.01 % to 1 % ±2 to ±50 ppm .250 W CRT1206
Downloads 購入
CRT0402-ST CRT0402-ST CRT0603_part 4.7 ohms to 255K ohms 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.0625 W CRT0402-ST
Downloads 購入
CRT0603-ST CRT0603-ST CRT0603_part 1 ohm to 1 megohm 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.1 W CRT0603-ST
Downloads 購入
CRT0805-ST CRT0805-ST CRT0603_part 1 ohm to 2 megohms 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.125 W CRT0805-ST
Downloads 購入
CRT1206-ST CRT1206-ST CRT0603_part 1 ohm to 2.49 megohms 0.1 % to 1 % ±25 ppm / ±50 ppm 0.25 W CRT1206-ST
Downloads 購入
CRT0402-AS CRT0402-AS CRT-AS_part 49.9 ohms to 332K ohms 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .0625 W CRT0402-AS
Downloads 購入
CRT0603-AS CRT0603-AS CRT-AS_part 49.9 ohms to 332K ohms 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .100 W CRT0603-AS
Downloads 購入
CRT0805-AS CRT0805-AS CRT-AS_part 10 ohms to 1 megohm 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .125 W CRT0805-AS
Downloads 購入
CRT1206-AS CRT1206-AS CRT-AS_part 10 ohms to 1 megohm 0.05 % to 1 % ±10 to ±50 ppm .250 W CRT1206-AS
Downloads 購入