Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR1206A-AS
Data Sheet CR1206A-AS
Photo crxxxxa-as part
Resistance Range 1 Ω to 20 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Power per Resistor 0.25 W
Related Documents CR1206A-AS