Search
Languages

厚膜チップ抵抗器

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CR0603A
Data Sheet CR0603A
Photo crxxxxa_part
Resistance Range 1 Ω to 20 MΩ
Tolerances
1 %
5 %
Temperature Coefficient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Power per Resistor 0.1 W
Related Documents CR0603A