Search
Languages

パルス電力抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CMP1206
Data Sheet CMP1206
Photo cmp_part
Resistance Range 10 Ω to 1 MΩ
Tolerances 1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm
±200 ppm
Power per Resistor 0.75 W
Physical Configuration Thick Film Chip
Related Documents CMP1206