Search
Languages

パルス電力抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series CHP0805A
Data Sheet CHP0805A
Photo chp_a_part
Resistance Range 10 mΩ to 1 MΩ
Tolerances
1 %
5 %
Temperature Coefficient ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm
Power per Resistor 0.5 W
Physical Configuration Thick Film Chip
Related Documents CHP0805-A