Search
Languages

高電圧抵抗器

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Data Sheet Photo Resistance Range Tolerances Temperature Coefficient Power per Resistor Related Documents Design Files Buy Now
CHV0603 CHV0603 chv_part 100 kilohms to 22 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.1 W CHV2512
Downloads 購入
CHV0805 CHV0805 chv_part 100 kilohms to 22 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.125 W CHV2512
Downloads 購入
CHV1206 CHV1206 chv_part 100 kilohms to 100 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.25 W CHV2512
Downloads 購入
CHV2010 CHV2010 chv_part 100 kilohms to 100 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CHV2512
Downloads 購入
CHV2512 CHV2512 chv_part 100 kilohms to 100 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W CHV2512
Downloads 購入