Search
Languages

産業パネル制御

Industrial Panel Controls

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書CFSI_CMRT4-01

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 51/53
Data Sheet 51/53
Photo 50_part
Package Diameter 1/2 "
Shape Square
Number of Turns 1
Sealable IP64
Detents x
Shaft Metal
Shaft Color Metal
Bushing Metal
Element Conductive Plastic/Cermet
Terminal PC Pins/Solder Lug/Side
Taper-Linear x
Taper-CW Audio x
Taper-CCW Audio x
Standard Resistance Tolerance ±5 %, ±10 %, ±20 %
Resistance Range Minimum Ohm 150
Resistance Range Maximum Ohm 500K
Power-Linear 0.5 watts
Power-Audio 0.25 watts
Options-Switch
Options-Ganging 6
Related Documents 51-L Cermet
51-L CP
53-L Cermet
53-L CP