Search
Languages

産業パネル制御

Industrial Panel Controls

パネルコントロール製品は一般に、頻繁に調整する必要がある用途向けに設計されています。ロータリー式とスライド式があります。素子には、カーボン、セメント、および導電性プラスチックの選択肢があります。これらのデバイスには、さまざまなサイズとシャフト/ブッシングの組み合わせがあります。一部のモデルには、ロータリースイッチとシールのオプションがあります。代表的な用途として、オーディオミキシングコンソール、試験および測定機器、家電、医療機器などが挙げられます。

テーパー特性およびその他の文書については、当社のライブラリをご覧ください。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物に関する報告書CFSI_CMRT4-01

生産終了この記号が付いている製品は現在入手可能ですが、新設計での使用は推奨できません。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 0037
Data Sheet 0037
Photo 0037_part
Package Diameter 13 mm
Shape Round
Number of Turns 1
Sealable
Detents
Shaft Metal
Shaft Color Metal
Bushing No Bushing
Element Carbon
Terminal Rear PC Pins
Taper-Linear x
Taper-CW Audio
Taper-CCW Audio
Standard Resistance Tolerance ±20 % & ±30 %, ±5 % & ±10 % available as special
Resistance Range Minimum Ohm 100
Resistance Range Maximum Ohm 4.7M
Power-Linear 0.15 watts
Power-Audio
Options-Switch
Options-Ganging
Related Documents 0037
Design Files