Search
Languages

ノンコンタクトマルチターン

Non-Contacting Multiturn
技術仕様

ロータリー位置センサーは、メカニカルな角度位置を電気信号に変換します。ロータリー位置センサーは一般に、頻繁に調整することが求められる用途向けに設計されています。シャフトレス設計により、カスタムシャフト、モーターコントロール、ヒューマンインターフェース調整、メカニカルアーム位置ロケーターなど、多様な係合機構を実現できます。ロータリー位置センサーは、周波数、速度、音量などの可変出力を調整する必要がある用途に使用できます。代表的な用途として、試験および測定装置、家電製品、小型エンジン、ロボティクス、医療機器などが挙げられます。

Bourns オンライン製品トレーニング

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Type Package Diameter Sealable Detents Shaft Power Rating Terminal Configuration Resolution Range Rotational Speed Rotational Life Mounting Type Number of Turns MDS Design Files 工学 Buy Now
AMM20B AMM20B Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 20 mm x 14 mm IP50 No Metal 5.0 Axial PC Pins 12 bits 500 RPM 50 million shaft revolutions Bushing Mount 3-16 AMM20B
Downloads 購入
HES38U-RS485 HES38U-RS485
Hybrid Position Sensor 34 mm round IP65 No Metal 163, 840 200 RPM max. 50 million shaft revolutions Servo Mount 10 HES38U-RS485
購入
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
AMM20BAMM20B_partSee Note
N/AN/Ae3PS-2
Request Report
AMM20B
China RoHS2 EFUP50 - AMM20B