Search
Languages

トランス - 電力

prodline_transformers_power
サンプル請求へのクイックリンク: Request Sample
装置番号 HCT
データシート HCT
写真 HCT
サイズ 15.2 x 10.8 x 6.5 mm
入力電圧 3.3 - 5 VDC
出力電圧 3.3 - 15 VDC
出力電流 0.35 A Peak
周波数 250 - 550 kHz
一次/二次回転率 Various