Search
Languages

トランス – チップLAN

ホーム / 製品 / Magnetic Products / トランス – チップLAN
Transformers - Chip LAN
技術仕様

Bournsは当社の生産自動化のノウハウを通じ、高コスト効率、高信頼性、高品質の多岐にわたる種類の電力変換部品をお客様に提供します。  
 
さらに、当社は効率とサイズに重点を置いた磁気設計の専門家による支援も提供しており、プロトタイプを短納期でお届けします。お客様の具体的なニーズに対応するために、ワークシートにご記入いただいた後、要求仕様の決定プロセスを開始します。下記のうち該当するリンクを選択してください。

トランスに関する紛争鉱物調査報告書: CFSI_CMRT4-01

Quick link to the Sample Request: Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings