Search
Languages

パワーインダクタ - SMD デュアル巻線シールド

Power Inductors - SMD Dual-Winding Shielded
技術仕様

Bourns® 製品では、SMD デュアル巻線シールドパワーインダクタを取り揃えています。これらのコンポーネントは、SEPIC 方式で用いられ、通信機器、ノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバー、LCD、フラットパネル、バックライト、カムコーダ、HDTV、カーオーディオシステムの電源で用いられます。

パワーインダクタの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings