Search
Languages

J.W. Miller® - スルーホール軸リード RF チョーク

J.W. Miller® - Through-Hole Axial Lead RF Chokes

Bourns, Inc. は、Bell Industries, Inc. の J.W. Miller Magnetics 部門の実質上全ての資産を獲得いたしました。1924 年に設立された J.W. Miller® Magnetics は、短期間または大量生産要件を満たす磁気コンポーネント(カスタムおよび標準)のサプライヤとして定評があります。製品には、表面実装型およびスルーホール型の高品質コイル、チョーク、インダクタ、およびトランスフォーマの全製品が含まれます。

J.W. Miller Magnetic 製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 9230
Data Sheet 9230
Photo 9230
Shielded No
Size 2.4 Dia x 6.4 Lg
Inductance Range 0.1 - 1,000 µH
Current Range 0.04 - 1.1 A
Related Documents