Search
Languages

光学エンコーダ

Optical Encoders

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる様々な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモーメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置感知、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series EN
Data Sheet EN
Photo ENC1J_part
Type Optical/Incremental
Package Diameter 21 mm x 16 mm
Sealable IP40
Detents No
Switch No
Shaft Metal
Bushing Metal
Terminal Configuration 5-Pin Axial or Radial/Cables with/without Connector
Resolution Range 25, 50, 64, 100, 125, 128, 200, 256
Rotational Speed 300 rpm max. (ball bearing model: 3000 rpm max.)
Circuit Compatibility TTL, CMOS
Rotational Life 10 million and 200 million shaft revolutions
RoHS Compliant EN-L
Design Files Downloads
Buy Now 購入
(ENA)

購入
(ENC)

購入
(ENS)

購入
(ENT)

購入
(ENW)
Please take a quick survey
アンケート  
Opt out

Bourns Web Survey

Please answer as many questions as you can with 1 being unfavorable and 5 most favorable.
How easy was it to find what you were looking for on our website?
How satisfied are you with the content?
Did it take you more or less time than you expected to find what you were looking for?
How likely is it that you will recommend our website to a friend or colleague?
 
(Please include your email address if you have any questions.)