Search
Languages

ネットワークインタフェースデバイスエンクロージャ

Network Interface Devices Enclosures

Bourns® のネットワークインタフェースデバイス(NID)には、テレコム産業で要求される規格を満たす保護オプションがあります。耐紫外線プラスチックまたは粉体塗装スチールのどちらかで作られています。

Bourns は、内装または外装用途に 1~100 ラインボックスの NIDS を提供しています。

詳細は、Bourns® 屋外施設製品概要ガイド(PDF、2.4MB)をご覧ください。

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series Data Sheet Photo Description enclosuredimensions Buy Now
7009-00-A 7009-00-A 7009a_part Enclosures only, with plywood backboard standard 11 x 11 x 4 購入
7009-00-B 7009-00-B 7009b_part Enclosures only, with plywood backboard standard 17.5 x 11 x 5 購入
7009-00-C 7009-00-C 7009c_part Enclosures only, with plywood backboard standard 17 x 16 x 3 購入
7009-01-C 7009-01-C 70091c_part Enclosures only, with plywood backboard standard 17 x 16 x 3 購入
7009-01-D 7009-01-D 70091d_part Enclosures only, with plywood backboard standard 36 x 19 x 4.5 購入