Search
Languages

FLAT® シリーズ

FLAT® Series

Bourns が特許を取得した FLAT® 技術を採用した GDT サージアレスタは、コンパクトでロープロファイルのパッケージで、堅固な過電圧保護を必要とする電子機器に対して画期的ソリューションを提供します。FLAT® シリーズは、技術における大躍進であり、ITU K.12 に規定される GDT 要件を満たすまたは上回るよう設計されています。

GDT、SPD、MOV の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

ホワイトペーパー

トレーニング

GDT, SPD, MOV の紛争鉱物報告書 :CMRT

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series 2011 Series w/FLAT® Technology
Data Sheet 2011 Series w/FLAT® Technology
Photo 2011_FLAT_part
Device Symbol gdt_2_electrode
Dimensions (Diameter x Length mm) See data sheet
Capacitance pF <2.9
DC Breakdown Voltage Range V 350
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 See data sheet
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application See data sheet
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application N/A
Operating Temperature Range C° -40 to +90C
Packaging Options Tape & Reel
RoHS Compliant 2011 Series
Related Documents 2011 FLAT