Search
Languages

Umwelt Sensoren

Kompensierte Druck-Sensoren

prodline_pressure_sensors
BPS Druck-Sensoren basieren auf innovative MEMS-Technologie, was die hochakkuraten Messungen von Miniatur-Gehäusen ermöglicht. Das Sensor-Element besteht aus eingebetteten piezoresistiven Elementen auf einem chemisch geätzten Siliziummembran. Wie mit anderen Sensoren- und Steuerunges-Produkten, unsere BPS Modelle können nach Kundenspezifikationen angepasst werden. Für mehr Informationen über Produktanpassungen wenden Sie Sich bitte an unsere Anwendungstechniker.

Für mehr Informationen bitte schauen Sie Sich auch unsere BPS110/120 Produkt-Kurzform und BPS130 Produkt-Kurzform und BPS140 Produkt-Kurzform an.

Request Sample

 

 

Unkompensierte Druck-Sensoren

prodline uncompensated pressure sensors
BPS300 Series – Uncompensated, uncalibrated pressure sensors based on innovative MEMS technology.  With a Millivolt output from the sensing element, these devices have rapid response time and high resolution. The simplicity of the sensor allows the customer the freedom to apply corrective values for temperature or pressure as needed in their application. Ask our FAEs for information regarding customization.

Feuchtigkeits-Sensoren

prodline_humidity_sensors
BPS Feuchtigkeits-Sensoren basieren auf innovative kapazitive Technologie, die hochakkuraten Messungen in Miniatur-Gehäusen ermöglicht. Wie mit anderen Sensoren- und Steuerunges-Produkten, unsere BPS Modelle können nach Kundenspezifikationen angepasst werden. Für mehr Informationen über Produktanpassungen wenden Sie Sich bitte an unsere Anwendungstechniker.

Für mehr Informationen bitte schauen Sie Sich auch unsere BPS230 Produkt-Kurzform an.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

 Request Sample
Series BPS230
Datasheet BPS230
Photo BPS230
Environmental Type Humidity
Package Size 2 mm
Output Digital I2C
DAC Resolution 10 bit
Range 0 to 100 %RH
Supply Voltage, VDC -0.3 to 7.0
Operating Temperature -30 °C to +100 °C
Total Error Band ± 2 %RH typ.
Terminal SMD
Buy Now Buy