Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CR0402-PF
Datenblatt CR0402-PF
Bild CR-PF_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 10 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
–200 to +500 ppm
Leistung pro Widerstand 0.063 W
Informationsdokumente CR0402-PF ≤ 100 Ω
CR0402-PF > 100 Ω