Search
Languages

Netzwerke

Standard Thick Film Networks
Spezifikationen

Die Widerstandsnetzwerke von Bourns® eignen sich besonders gut für Anwendungen mit geringem Platzangebot; sie überzeugen durch kleinere Maße, reduzierte Kosten und sorgen für mehr Platinenausbeute und Zuverlässigkeit durch Senkung des Bauteilbedarfs. Es sind Dickfilm-Widerstandsnetzwerke in einer Vielzahl von Konfigurationsgrößen und Standardschaltungen verfügbar, in SMT- oder THT-Ausführung erhältlich.

Typische Anwendungen: PC-Telefon-Technik, Telekommunikation-Prüfgeräte, Satellitentechnik, optische Netzwerke und Spracherkennung.

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke auf Silizium finden Sie hier.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Resistance (Ω) min
0
max
20000000
Rated Power (Watts)
Tolerance (%)
Size (inch)
TCR (ppm/°C)
Resistive Material