Search
Languages

Impulsleistungswiderstände

Serie CHP0603A
Datenblatt CHP0603A
Bild chp_a_part
Widerstandsbereich 10 mΩ to 1 MΩ
Toleranz
1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm/±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.33 W
Physikalische Konfiguration Thick Film Chip
Informationsdokumente CHP0603-A