Search
Languages

Hochspannungswiderstände

Serie Datenblatt Bild Widerstandsbereich Toleranz Temperaturkoeffizient Leistung pro Widerstand Informationsdokumente Engineering Design Dateien
CHV0603 CHV0603 chv_part 100 kilohms to 22 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.1 W CHV2512
Downloads
CHV0805 CHV0805 chv_part 100 kilohms to 22 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.125 W CHV2512
Downloads
CHV1206 CHV1206 chv_part 100 kilohms to 100 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.25 W CHV2512
Downloads
CHV2010 CHV2010 chv_part 100 kilohms to 100 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W CHV2512
Downloads
CHV2512 CHV2512 chv_part 100 kilohms to 100 megohms 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W CHV2512
Downloads