Search
Languages

Chip-Widerstand-Arrays

Chip Resistor Arrays

Bourns bietet eine große Auswahl an Standard-Widerstandswerten in mehreren gängigen Größen. Chip-Arrays erfordern weniger Platz und die Komponenten und sind kostengünstiger. Neben den isolierten und busverbundenen Standardkonfigurationen sind auch mehrere Hochgeschwindigkeits-Anschluss-Chip-Arrays für den Einsatz in FPGAs entweder über LVDS oder LVPCL erhältlich.

Zu den typischen Anwendungen gehören: Spielzeug, Handys und Konsumgüter.

Bitte sehen Sie sich unsere Tabelle der Standardwerte (E-Tabelle) an.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie CAY06-J-AS
Datenblatt CAY06-J-AS
Bild CAY06-J4AS_part
Widerstandsbereich 10 ohms to 1 megohm
Toleranz ±5 %
Temperaturkoeffizient ±200 ppm/°C
Leistung pro Widerstand 0.031 W
Informationsdokumente CAY06-J2AS
CAY06-J4AS