Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 3590
Datenblatt 3590
Bild 3590_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen 1M
Anz. Umdrehungen 10
Abdichtbar IP65
Schaltsperren
Welle Metal/Plastic
Buchse Metal/Plastic
Element Wirewound
Anschluss PC Pins/Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.25 %
Min. Widerstand 200 ohms
Max. Widerstand 100K ohms
Nennleistung 2 watts
Mehrfachanordnung
Informationsdokumente 3590P-2-L
3590S-1-L
3590S-3L
3590S-2-L