Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 3547
Datenblatt 3547
Bild 3549_bushing_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen 750K/1.5M
Anz. Umdrehungen 3
Abdichtbar IP50
Schaltsperren
Welle Nickel Plated Brass/Stainless Steel
Buchse Brass/Bronze
Element Wirewound/Hybritron®
Anschluss Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.25 %
Min. Widerstand 200/1K ohms
Max. Widerstand 50K/10K ohms
Nennleistung 1 watt
Mehrfachanordnung 2
Informationsdokumente 3547H
3547S
Design Dateien