Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 91-95
Datenblatt 91-95
Bild 91_95_part
Gehäusedurchmesser 5/8 "
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP40
Schaltsperren
Welle Metal/Plastic
Wellenfarbe Blue
Buchse Metal/Unthreaded Plastic
Element Conductive Plastic/Cermet
Anschluss PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±5 %, ±10 %, ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 100
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.5-2 watts
Leistung Audio 0.25-1 watt
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach 2
Informationsdokumente 91-94 Series CP