Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 54
Datenblatt 54
Bild 54_part
Gehäusedurchmesser 1/2 "
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP64
Schaltsperren
Welle Metal
Wellenfarbe Metal
Buchse Metal
Element Conductive Plastic
Anschluss PC Pins
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio
Standard-Widerstandstoleranz ±10 %, ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 1K
Max. Widerstandsbereich Ohm 500K
Leistung Linear 0.5 watts
Leistung Audio 0.25 watts
Opt. Schalter Push-Pull
Opt. Mehrfach 1
Informationsdokumente 54
Engineering
Design Dateien