Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 3851-3852-3856
Datenblatt 3851-3852-3856
Bild 3851_part
Gehäusedurchmesser 3/4 "
Form Round
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP40
Schaltsperren
Welle Metal
Wellenfarbe Metal
Buchse Metal
Element Conductive Plastic/Cermet
Anschluss PC Pins/Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±5 %, ±10 %, ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 1K-100
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 1-2 watts
Leistung Audio 1-2 watts
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach
Informationsdokumente 3852A-L