Search
Languages

Kontakt-Lineargeber

Home / Produkte / Sensoren / Positions-Sensoren / Kontakt-Lineargeber
Contacting Linear Motion
Spezifikationen

Als Nebenprodukt der Trimpot® Trimmpotentiometer-Produktreihe wurde der berührende lineare Positionssensor konzipiert, um Entwicklern ein Erfassen der Position zu ermöglichen. Zu den möglichen Anwendungen für diese kompakten Komponenten gehören: Magnet-Positionssensoren für automatisierte Steuergeräte, die Lautstärkeregelung bei Audiogeräten, Joystick-Controller, Satellitenschüsselausrichtung und Robotik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Elektrischer Standardweg Normalwiderstand Standard-Widerstandstoleranz Unabhängige Linearität Auflösung Nennleistung bei 70 °C (158 °F) Betriebstemperatur Isolationswiderstand MDS Ingenieurwesen Design Dateien
3046 3046 3046 0.15, 0.25, 0.35 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite 0.125 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3046
Downloads
3048 3048 motpot 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 in. 1K to 50K Ω ±20 % ±5 % Infinite Range 2, 3 - 0.12 W Range 4, 5 - 0.25 W -55 ºC to +125 ºC 50 MΩ @ 500 VDC 3048
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now