Search
Languages

BMS-Transformatoren - AEC-Q200-konform

Transformers - Line Matching
Spezifikationen

Die Transformator-Produkte von Bourns® sind kleine, zuverlässige SMT- und THT-Vorrichtungen. Man findet sie in der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik in Leitungsanpassungs-, ISDN-Schnittstellen- und HF-Anwendungen.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Transformers:CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings