Search
Languages

Leistungsinduktoren – THT

Home / Produkte / Magnetische Produkte / Leistungsinduktoren – THT
Power Inductors - Through-Hole
Spezifikationen

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Power Inductors :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings