Search
Languages

Kleinsignal-Schottky-Gleichrichterdioden

Small Signal Schottky Barrier Diodes
Zusammenfassung

Die Märkte für tragbare Kommunikations-, IT- und Video-Ausrüstung stellen die Halbleiterindustrie vor die Herausforderung, zunehmend kleinere elektronische Bauteile zu entwickeln. Die Konstrukteure von kompakten elektronischen Systemen sind heute aufgrund der Platzbeschränkungen bei Platinen auf alternative Konfektionierungstechniken angewiesen. Funktionsintegration und Miniaturisierung sind der Schlüssel zum Erfolg!

Im Zuge dieser Miniaturisierung hat Bourns eine neue Generation von Chip-Dioden – Siliziumdioden mit Kleinstgehäusen – entwickelt. Die Kleinsignaldioden 0603/1005 und Chip-Dioden 1206 sind bleifrei und haben Cu/Ni/Au-Anschlussplatten; die anderen Gehäuse (SMA, SMB, SMC, 1408, 1607, 2010, 2419, 8L NSOIC, 16L NSOIC, SOT23, SOT23-6, 16L WSOIC) haben Anschlüsse aus 100 % Zinn. Alle Bourns®-Dioden sind im Einklang mit zahlreichen Branchenstandards und gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf bleifreie Bauteile kompatibel mit bleifreien Fertigungsprozessen.

Die Chip-Dioden von Bourns® entsprechen den JEDEC-Normen und sind in Standard-Pick-and-Place-Anwendungen einfach zu handhaben. Dank ihrer flachen Konstruktion wird zudem das Wegrollen minimiert.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Vorteile

Unsere Produktreihe der Chip-Dioden bietet deutliche Vorteile gegenüber denen einiger unserer Wettbewerber:

  • Gehäusegröße: Die Chip-Dioden 0603, 1005, 1206, 1408 und 2010 sind nicht bedrahtet, wodurch Konstrukteure nutzbare PCB-Fläche gewinnen.
  • Umwelt: Alle Bourns®-Dioden sind RoHS-konform. Die Komponenten erfüllen viele Branchenstandards und gesetzliche Bestimmungen aus aller Welt in Bezug auf bleifreie Bauteile.
  • Handhabung: Chip-Dioden eignen sich für den Einsatz in Standardanwendungen mit Bestückungsautomaten. Das Gehäuse der Chip-Diode erleichtert die Handhabung, und die flache Konstruktion minimiert das Wegrollen im Produktionsbetrieb.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Diodes:CMRT

Serie Datenblatt Bild Typ Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: VRRM/Einheit: V Sperrspannung, Symbol: VR/Einheit: V Mittlerer Durchlassstrom, Symbol: O/Einheit: A Stoßspitzendurchlassstrom**, Symbol: IFSM/Einheit: A RoHS-konform Engineering Design Dateien
CD0603-S01575 CD0603-S01575 CD0603-S01575_part Small Signal Switching Diodes 100 80 0.1 0.8 CD0603-S01575 Downloads
CD1206-S01575 CD1206-S01575 cd1206_s01575_part Small Signal Switching Diodes 100 75 0.15 4 CD1206-S01575 Downloads
CD0603/1005-B00340 CD0603/1005-B00340 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 30 0.5 CD0603/1005-B00340 Downloads
CD0603/1005-B0130 CD0603/1005-B0130 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 30 30 100 1 CD0603/1005-B0130 Downloads
CD0603/1005-B0130L CD0603/1005-B0130L cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 35 30 100 1 CD0603/1005-B0130L Downloads
CD0603/1005-B0140L CD0603/1005-B0140L cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 100 1 CD0603/1005-B0140L Downloads
CD0603/1005-B0140R CD0603/1005-B0140R cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 100 1 CD0603/1005-B0140R Downloads
CD0603/1005-B0230 CD0603/1005-B0230 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 35 30 200 2-3 CD0603/1005-B0230 Downloads
CD0603/1005-B0240 CD0603/1005-B0240 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 45 40 200 2-3 CD0603/1005-B0240 Downloads
CD0603/1005-S0180 CD0603/1005-S0180 cd0603_1005-t_part_nr Small Signal Switching Diodes 90 80 100 1 CD0603/1005-S0180 Downloads
CD1005-B0520 CD1005-B0520 cd1005_b0520_part_nr Small Signal Schottky Barrier Diodes 30 20 500 2 CD1005-B0520 Downloads
**Surge Current 8.3 ms single phase, half sine wave, 60 Hz (JDEC Method).