Search
Languages

Schutz – Station

Protection - Station

Die Telefonschutzvorrichtungen von Bourns® bieten alle einen überaus sicheren und zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen, Potentialunterschiede und die Anhebung des Erdpotentials durch Blitzschlag.

Die Produktlinie umfasst 5-polige, Stations- und Gefäßschutzvorrichtungen, die für den Primärschutz der Elektronik von Twisted-Pair-Systemen in Netzwerkschnittstellengeräten, Endstellen, Sockeln, Verteilern oder Kundenräumlichkeiten auf GDTs (Gasentladungsröhren), Festkörper-Thyristoren, Mehrstufenschutzvorrichtungen MSP® und Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® HSP setzen.

Bourns wendet seine MSP®-Technologie in den Stationsschutzvorrichtungen 2377-45 und 2378-35 Digi-Guard™ sowie 2360 IPA an. Bei den MSP®-Modellen handelt es sich Hybrid-Schutzvorrichtungen, die sowohl Festkörper- als auch GDT-Schutzkomponenten sowie unseren „Switch-Grade-Failshort“ enthalten. Diese Technologie kombiniert die schnelle Ansprechzeit von Festkörpersystemen mit der Robustheit der Gasentladungsröhren und der Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer widerstandsfähigen Failsaife-Ausfallsicherung. MSP®-Modelle haben eine zehnmal längere Lebensdauer als GDT-Vorrichtungen.

Der Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® HSP wird für einen erweiterten Überstromschutz verwendet.

Weiteres entnehmen Sie bitte dem Bourns®-Produktüberblick Linientechnik (PDF, 2,4 MB).

Serie 2377-45-TBU
Datenblatt 2377-45-TBU
Bild 2377-45-TBU_part
Beschreibung Sneak Current MSP®/TBU® HSP
Design Dateien