Search
Languages

Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® (HSPs)

TBU® High-Speed Protectors (HSPs)
Spezifikationen

Klicken Sie hier, um mithilfe von TBU® HSP-Produkten realisierte integrierte Lösungen von Bourns anzusehen.

Die TBU® HSP-Vorrichtungen sind in folgenden Produktfamilien vertreten: TBU-CA, TBU-CX, TBU-DT, TBU-KE, TBU-PK, TBU-PL, P40, P-G (P500-G, P850-G), C (C650 und C850) und P-U (P650-U und P850-U).

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für TBU®, TCS :CMRT


 

Kurzbroschüre
Kurzbroschüre Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® von Bourns®

PortNote®-Lösungen
CAN-Bus – Überspannungsschutz
HD-SDI/SDI – Koaxialanschluss
LVDS-Eingabeanschluss – Überspannungsschutz
LVDS-Ausgabeanschluss – Überspannungsschutz
SLIC-Schutz RJ11 – ITU-T Negativspannungsüberwachung
SLIC-Schutz RJ11 – GR-1089-CORE Negativspannungsüberwachung
Serielle Schnittstelle RS485 – ESD-/EFT-/ Überspannungsschutz
T1/E1 GR-1089-CORE
VDSL-Schutz, netzseitig
VDSL über POTS

Vorführvideos
Video Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® 
Video Auswertungsplatine 1 RS485
Video Auswertungsplatine 2 RS485
Anwendungsbeschreibungen
Anwendungsbeschreibung Mobilfunkbasisstation-Schutz
Umgang mit transienter Gefahr in RS-485-Systemen Anwendungsbeschreibung (PDF, 2,6 MB)
Überprüfung des Stroms mit Bourns® TBU® Hochgeschwindigkeitsschutz Anwendungsbeschreibung
Anwendungsbeschreibung VDSL-Leitungstreiber mit TBU®-Hochgeschwindigkeitsschutzlösungen von Bourns®
Anwendungsbeschreibung Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Schutz TBU® GR-1089; Anschlusstyp 2 und 4
Anwendungsbeschreibung schneller Überspannungsschutz für HF-Anschlüsse in tragbaren Instrumentierung

Design-Kits
TBU-LAB1 – Design-Kit SLIC-Schutz TBU® HSP
TBU-LAB2 – Design-Kit Bidirektionale TBU® HSP-Anschlusslösung
TBU-LAB3 – Design-Kit Unidirektionale TBU® HSP-Anschlusslösung

Konstruktionshinweise
Auswertungsplatine 1 RS485-Schnittstellensschutz
Auswertungsplatine 2 RS485-Schnittstellensschutz

Schulung
Hochgeschwindigkeitsschutz TBU®
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now