Search
Languages

FLAT®-Serie

FLAT® Series

Die kompakten und flachen GDT-Überspannungsableiter mit der patentierten FLAT® Technologie von Bourns bieten eine innovative Lösung für elektronische Produkte, die einen robusten Überspannungsschutz benötigen. Mit der FLAT®-Serie ist dem Unternehmen ein bedeutender technologischer Entwicklungssprung gelungen. Sie wurde speziell entwickelt, um die GDT-Anforderungen gemäß ITU K.12 zu erfüllen bzw. zu übertreffen.

Herkunftsbericht für GDT, SPD, MOV:CMRT

White Paper

Schulung

Serie 2011 Series w/FLAT® Technology
Datenblatt 2011 Series w/FLAT® Technology
Bild 2011_FLAT_part
Gerätesymbol gdt_2_electrode
Maße (Durchmesser x Länge) mm See data sheet
Kapazität pF <2.9
DC Breakdown Voltage Range V 350
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 See data sheet
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application See data sheet
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application N/A
Operating Temperature Range C° -40 to +90C
Packaging Options Tape & Reel
RoHS-konform 2011 Series
MDS 2011 FLAT