Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard®

Home / Produkte / Schaltungsschutz / ESD-Entstörer ChipGuard®
prodline_esd
Spezifikationen

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AECQ-200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Herkunftsbericht für Chipguard:CMRT
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
Serie CG0402MLC/ CG0603MLC
Datenblatt CG0402MLC/ CG0603MLC
Bild
Verfahrenstechnik Thin Film Polymer
Betriebsspannung 3.3V, 5V, 12V, 24V
Gerätesymbol mlc_device_symbol
Anwendungen USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394
Normen IEC61000-4-2
MDS CG0603MLC-xxE
CG0603MLC-xxLE
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads

  Design Files

Max. Working Voltage (DC) min
3
max
56
Max. Clamping Voltage @1A (V) min
24
max
150
Max. Surge Current (8/20us pulse shape - Imax) (A) min
2
max
200
 Not Specified Check this box to include products for which a Max. Surge Current rating is not specifically called out on the data sheet
Typical/Max. Capacitance (pF) min
0
max
840
Min. ESD Air Discharge (kV)
Min. ESD Contact Dischage (kV)
Body Size (SMD/EIA)
Automotive Compliance
Min. Operating Temperature (°C)
Max. Operating Temperature (°C)
Packaging
Technology