Search
Languages

Bourns滿足綠色環保技術趨勢, 推出新型超低鉛含量厚膜貼片電阻

加州河濱市, 2018年3月20日–Bourns,全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣布推出新系列超低鉛含量之厚膜貼片電阻。Bourns® 最新型厚膜貼片電阻Model CR-PF Series符合RoHS標準,為貼近消費者乃進一步採用綠色環保技術,設計供一般消費類產品、工業用及通信市場產品應用。

Bourns 型號CR-PF電阻以厚膜電阻層印壓於陶瓷基板並以傳統工法製成,經高可靠信及穩定性測試結果顯示,新型貼片電阻在70°C額定功率環境及1000次負載壽命測試中,可達到1%的穩定度。新型電阻系列提供4種不同尺寸,從0402(1050公制)到1206(3116公制)封裝。額定功率從1/16瓦到1/4瓦,電阻範圍從1Ω到10MΩ。

Bourns CR-PF 電阻為無鹵產品目前已上市。定價參考: 型號CR0603-JPF 5%每顆價格0.0073美元,每批為500,000件,型號CR0603-FPF 1%每顆價格0.0089美元,每批為500,000件。更多資訊請至: www.bourns.com/products/fixed-resistors/thick-film-chip-resistors.

 

† Such products may contain trace amounts of lead of less than 100 ppm.

*2003127日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附錄,以及201168日公佈之RoHS 指令修訂版(2011/65/EU)
**Bourns產品符合無鹵要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com