Search
Languages

Bourns推出新型24毫米电位器,可提供高达100万转轴转速

加州河市,2018年2月5日Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商于今日发布了一款新型24毫米电位器,经特别设计,适合轻工业用途,例如测试和测量、通信、干净能源,以及医疗和诊断设备。Bourns® 型号PDF241电位计满足这些产品所要求的长寿命和高可靠性,且具有各种扁平和开槽轴长度,以及高达一百万轴转数的长寿命碳组件。

美国柏恩的最新电位器拥有0.5瓦的额定功率和IP40防尘密封等级。此外,它的特色还包括更高的温度工作范围(-10°C至+85°C)、防旋转销和金属轴,并有各种标准电阻值和音频或线性电阻分布特性可供选择。这款新型长寿Bourns®电位计采用标准焊片的套管安装,提供适用各种情况的面板安装方案,可靠性和耐用性令人满意。

现在即可索取样品和订单数量确认,Bourns PDF241符合RoHS标准*。产品定价: Bourns® 型号PDF241电位计每片价格$3.89 (订单如以1,000计)。关于进一步信息,请参考:  www.bourns.com/products/potentiometers/commercial-panel-controls.

*2003127日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及201168日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU)

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com