Search
Languages

Bourns新型抗硫厚膜芯片电阻器,提供卓越的脉冲负载能力与增强的功率额定符合AEC-Q200标准

加州河滨市,2017年11月20日–Bourns为全球电子组件制造商与供货商的领导品牌。今日发布两款全新系列厚膜芯片电阻,额定功率可在70°C时高达2 W。Bourns® CRMxxxxA 与 CRSxxxxA型号为抗硫并符合AEC-Q200标准,非常适合汽车驾驶监视系统、信息、娱乐与照明之应用,同时也适用于商业、自动化、工业、电源与步进电动机驱动设计。

Bourns依照ASTM B809-9方法进行了测试,设计出最新的电阻系列,适用于硫污染程度较高的恶劣环境。本产品利用厚膜电阻层印刷在陶瓷基板上制成,当暴露于含硫气体环境时,与标准薄膜电阻器相比,此款电阻器即能表现绝佳的抗硫优势,可延长产品使用寿命。

此款新型芯片电阻器具有六种不同的尺寸,小至0603(1608公制)大至2512(6431公制),适用于各种不同的应用。CRMxxxxA型号提供高达1MΩ的宽电阻范围与0.05Ω的低电阻值。本型号的高额定功率使其成为电流检测的理想选择。此外,CRSxxxxA型号 提供绝佳的脉冲负载能力,对目前较小型、敏锐度高的电子设计提供更加强的保护。

Bourns®CRMxxxA和CRSxxxxA型号系列现已上市,符合RoHS标准*且不含卤素**。定价参考如下,单次购买CRM0603AF型号(1-10MΩ)5000片,每片定价为美金$0.003元。单次购买5000片CRM2512AF型号(1-10MΩ),每片定价为美金$0.073元。单次购买CRS0603A-F型号 5000片时,每片定价为美金 $0.016元。单次购买CRS2512A-F型号 4000片时,每片定价为美金 $0.147元。如欲了解更详细的产品信息,请参考以下网址: https://www.bourns.com/products/fixed-resistors/sulfur-resistant

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及2011年6月8日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU) 。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com