Search
Languages

接触式エンコーダ

Contacting Encoders
技術仕様

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる多様な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置検出、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Type Package Diameter Sealable Detents Switch Shaft Bushing Terminal Configuration Resolution Range Rotational Speed Circuit Compatibility Rotational Life MDS Design Files 工学 Buy Now
3315 3315 Incremental 9 mm IP67 No No Plastic Plastic/Metal PC Pins 6, 16 PPR 120 rpm max. TTL compatible 100,000 cycles @ 6 PPR /25,000 cycles @ 16 PPR 3315Y-L
Downloads 購入
EAW EAW Absolute 22 mm IP40 No No Plastic Plastic PC Pins 128 Position 120 rpm max. 10 mA @ 10 VDC 50,000 shaft revolutions EAW
購入
ECW ECW Incremental 22 mm IP40 Yes No Plastic Plastic PC Pins 6, 9, 12, 24, 36 PPR 120 rpm max. 10 mA @ 10 VDC 200,000 shaft revolutions ECW-L
Downloads 購入
EPS EPS Incremental 22 mm x 27 mm IP40 Yes Yes Plastic Plastic PC Pins 6, 9, 12, 24, 36 PPR 120 rpm max. 10 mA @ 10 VDC 200,000 shaft revolutions Downloads 購入
ES ES Incremental/ Shaftless 20 mm IP40 Yes No None None PC Pins 6. 9. 12, 24 PPR 120 rpm max. 10 mA @ 10 VDC 200,000 shaft revolutions ES-L
Downloads 購入
PEC09 PEC09 Incremental 9 mm IP40 Yes Yes Metal Metal PC Pins 12 - 15 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PEC09
Downloads 購入
PEC11R PEC11R Incremental 12 mm IP40 Yes Yes Metal Metal PC Pins 12, 18, 24 PPR 60 rpm max. 1 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PEC11R
Downloads 購入
PEC11L PEC11L Incremental 11 mm IP40 Yes Yes Metal Metal PC Pins 9, 15, 20 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 100,000 cycles PEC11L
Downloads 購入
PEC11S PEC11S Incremental 12 mm IP40 Yes Yes Metal Metal SMD 15 PPR 60 rpm max. 1 mA @ 5 VDC 15,000 cycles PEC11S
Downloads 購入
PEC12R PEC12R Incremental 12 mm IP40 Yes Yes Plastic Metal PC Pins 12, 24 PPR 100 rpm max. 1 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PEC12R
Downloads 購入
PEC16 PEC16 Incremental 16 mm IP40 Yes Yes Plastic Metal PC Pins 12, 24 PPR 100 rpm max. 1 mA @ 5 VDC 100,000 cycles PEC 16
Downloads 購入
PEL12S PEL12S Incremental 12 mm IP40 Yes No Plastic Metal PC Pins 24 PPR 100 rpm 0.5 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PEL12S
購入
PEL12D PEL12D Incremental 12 mm IP40 Yes Yes Plastic Metal PC Pins 24 PPR 100 rpm 0.5 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PEL12D
Downloads 購入
PEL12T PEL12T Incremental 12 mm IP40 Yes Yes Plastic Metal PC Pins 12, 24 PPR 100 rpm 0.5 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PEL12T
Downloads 購入
PES12 PES12
Incremental/Shaftless 12 mm IP40 Yes No None None PC Pins 24 PPR 60 rpm max. 1 mA @ 5 VDC 30,000 cycles PES 12
購入
PEC11H PEC11H
Incremental 11 mm IP40 Yes Yes Metal Metal PC Pins 8 – 20 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 100,000 cycles PEC11H
購入
PAC18R PAC18R
Absolute 18 mm IP64 Yes No Plastic Plastic PC Pins 8, 12 & 16 Position 60 rpm max. 1 mA @ 10 VDC 30,000 cycles PAC18R
購入
PER56 PER56
Incremental 56 mm IP40 Yes No None None PC Pins 15 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 50,000 cycles PER56
購入
PER35 PER35
Incremental 35 mm IP40 Yes No None None PC Pins 10 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 50,000 cycles PER35
購入
PER28 PER28
Incremental 28 mm IP40 Yes No None None PC Pins 15 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 50,000 cycles PER28
購入
PER21 PER21
Incremental 21 mm Yes No None None PC Pins 9 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 50,000 cycles PER21
購入
PER23 PER23
Incremental 23 mm Yes No None None PC Pins 10 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 50,000 cycles PER23
購入
PER60 PER60
Incremental 60 mm Yes No None None PC Pins 15 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 40,000 cycles PER60
購入
PEC11D PEC11D
Incremental 12 mm IP40 Yes Yes Metal Metal PC Pins 15 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 20,000 cycles TBD
購入
PEC11J PEC11J
Incremental 11 mm IP40 Yes Yes Metal Metal SMD 9, 15 PPR 60 rpm max. 10 mA @ 5 VDC 100,000 cycles PEC11J
購入
Output
Pulses/Shaft Rev.
Detents
Shaft operating Speed
Mounitng
PART NUMBEROutputPulses/Shaft Rev.DetentsShaft operating SpeedMounitngTerminal StyleBody SizeRotatinal LifeスイッチLed ColorEngineeringBuy Now
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
33153315_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-2
Request Report
3315Y-L
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EN2
ECWecw1j_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-1
Request Report
ECW-L
China RoHS2 - Encoders EN1
EPSeps_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-1
Request Report
TBD
China RoHS2 - Encoders EN1
EAWACE-128_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-1
Request Report
EAW
China RoHS2 - Encoders EN1
ESes_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-1
Request Report
ES-L
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC09PEC09_partTBD
TBD
TBD
TBDEN-1
Request Report
PEC09
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC11RPEC11R_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-1
Request Report
PEC11R
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC11LPEC11L_partTBD
TBD
TBD
TBDEN-1
Request Report
PEC11L
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC11SPEC11S_partSee Note
See Data SheetLabel
TBDEN-1
Request Report
PEC11S
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC12RPEC12R_partSee Note
See Data SheetLabel
e3EN-3
Request Report
PEC12R
China RoHS2 EFUP50 - Encoders EN3
PEC 16PEC16_partSee Note
TBD
Label
TBDEN-1
Request Report
PEC 16
China RoHS2 - Encoders EN1
PEL12SPEL12_partTBD
TBD
TBD
TBDEN-1
Request Report
PEL12S
China RoHS2 - Encoders EN1
PEL12DPEL12_partTBD
TBD
TBD
TBDEN-1
Request Report
PEL12D
China RoHS2 - Encoders EN1
PEL12TPEL12_partTBD
TBD
TBD
TBDEN-1
Request Report
PEL12T
China RoHS2 - Encoders EN1
PES 12PES12_partSee Note
TBD
Label
TBDEN-1
Request Report
PES 12
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC11Hpec11h_partSee Note
See Data Sheet
TBD
e3EN-4
Request Report
PEC11H
China RoHS2 - Encoders EN1
PAC18Rpac18r_partTBD
TBD
TBDEN-1
Request Report
PAC18R
China RoHS2 - Encoders EN1
PER56per56_partSee Note
See Data Sheet
TBD
TBDEN-1
Request Report
PER56
China RoHS2 - Encoders EN1
PER35per35_partSee Note
See Data Sheet
TBD
TBDEN-1
Request Report
PER35
China RoHS2 - Encoders EN1
PER28per28_partSee Note
See Data Sheet
TBD
TBDEN-1
Request Report
PER28
China RoHS2 - Encoders EN1
PER21per21_partSee Note
See Data Sheet
TBD
TBDEN-1
Request Report
PER21
China RoHS2 - Encoders EN1
PER23per23_partSee Note
See Data Sheet
TBD
TBDEN-1
Request Report
PER23
China RoHS2 - Encoders EN1
PER60per60_partSee Note
See Data Sheet
TBD
TBDEN-1
Request Report
PER60
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC11Dpec11d_partSee Note
See Data Sheet
TBD
e3EN-4
Request Report
TBD
China RoHS2 - Encoders EN1
PEC11J1See Data Sheet
TBD
e3EN-1
Request Report
PEC11J
China RoHS2 - Encoders EN1